Incara Disq 60 équipée d'1 prise 2P+T Surface livré avec cordon de 2m équipé d'une fiche 2P+T - blanc Ø60mm

  • Ref. 6 547 20
  • Incara Disq 60
  • LEGRAND

Incara Disq 60 s'adapte à tous les environnements comme le bureau, les cloisons, accoudoir d'un fauteuil ou casier métallique afin de mettre à disposition une prise de courant ou un chargeur USB A+C


Caractéristiques produit

  • Finition prise : blanc
  • Livré avec anneau de finition blanc
  • Percage de 60 mm de diamètre
  • Perçage diamètre 60mm

Avantages

  • Compatible avec tout support en bois ou tôle métallique de 1mm

Les + installation

S'intègre dans un panneau métallique de 1mm

Les + utilisation

Solution d’électrification intégrée et compacte

Recommandations / restrictions d’usages

  • A encastrer dans du mobilier épaisseur 6-40mm

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Degré de brillance
    Brillant
  • Hauteur
    54.5 mm
  • Profondeur d'encastrement
    50 mm
  • Diamètre
    74 mm
  • Nombre de prises 2P+T
    1
  • Avec interrupteur
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16 A
  • Consommation en veille
    0.06 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972001694

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.94 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit