Incara Disq 60 équipé d'1 prise BS et un cordon de 2m avec fiche BS1363 - blanc

  • Ref. 6 550 00
  • Incara Disq 60
  • LEGRAND

Incara Disq 60 s'adapte à tous les environnements comme le bureau, les cloisons, accoudoir d'un fauteuil ou casier métallique afin de mettre à disposition une prise de courant ou un chargeur USB A+C


Caractéristiques produit

  • Fourni avec bague de finition blanche
  • Finition de la prise : blanche
  • Percage de 60 mm de diamètre

Avantages

  • Peut être installé dans des meubles en bois ou en métal (1mm d’épaisseur)

Les + installation

Peut être intégré dans une cloison métallique de 1 mm d’épaisseur ou dans un fauteuil de canapé

Les + utilisation

Solution d'électrification intégrée, discrète et peu encombrante

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Degré de brillance
    Brillant
  • Hauteur
    54.5 mm
  • Profondeur d'encastrement
    50 mm
  • Diamètre
    74 mm
  • Nombre de prises UK BS1363
    1
  • Avec interrupteur
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    5-5 A
  • Consommation en veille
    0.06 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972002899

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations