Hublot de couloir double affichage Mosaic pour l'affichage des appels et de la présence infirmière complet blanc

Mosaic, système d'appel infirmière, hublot de couloir pour les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners...

52,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Hublot de couloir double affichage Mosaic pour système appel infirmière - Livrée complète avec support et plaque
  • Voyant double (rouge/blanc)
  • Equipé de LEDs à longue durée de vie
  • 2 modules
  • Blanc RAL9003 finition brillante

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet l'affichage dans le couloir des appels et de la présence infirmière

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    24-24 V
  • Type de courant
    DC
  • Consommation d'électricité
    0.04 A
  • Puissance
    1.2 W
  • Couleur de calotte
    Autre
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de signal optique
    Lumière clignotante
  • Mode de pose
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    82 mm
  • Hauteur
    82 mm
  • Profondeur
    76.2 mm
  • Profondeur d'encastrement
    45.7 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Courant d'alimentation
    0.6-2 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    50000 h
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.2-2.5 mm²
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971598492

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations