Guichet lumineux avec marquage Lumière Epure finition Acier Miroir Art d'Arnould

Un guichet lumineux qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

387,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Poussoir lumineux avec marquage ~Lumière~ Art d'Arnould
  • Univers Epure Acier miroir
  • Dimensions grand carrée 80x80mm
  • Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Appareil complet
  • Nombre de modules 2
  • Douille Autre
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Avec lumière clignotante Non
  • Avec symbole/impression permanent(e) Oui
  • Avec symbole interchangeable Non
  • Utilisation comme contact à poussoir Contact à fermeture
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Finition Galvanisé
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Chrome
  • Transparent Non
  • Couleur de la source lumineuse Blanc
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Tension nominale 250 V
  • Puissance de la lampe max. 1 W
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 46 mm
  • Profondeur d'encastrement 35 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • EAN/Gencode 3233620676929

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Guichet lumineux avec marquage Lumière Epure finition Acier Miroir Art d'Arnould

À associer