Guichet lumineux avec marquage Lumière Epure finition Acier Brossé Art d'Arnould
Un guichet lumineux qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces
328,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Poussoir lumineux avec marquage ~Lumière~ Art d'Arnould
- Univers Epure Acier brossé
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.699 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01855FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10405AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nuancier Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Appareil complet
- Nombre de modules 2
- Douille Autre
- Source lumineuse fournie Oui
- Avec lumière clignotante Non
- Avec symbole/impression permanent(e) Oui
- Avec symbole interchangeable Non
- Utilisation comme contact à poussoir Contact à fermeture
- Mode de pose Encastré
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Finition Galvanisé
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Transparent Non
- Couleur de la source lumineuse Blanc
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
- Tension nominale 250 V
- Puissance de la lampe max. 1 W
- Largeur d'appareil 80 mm
- Hauteur d'appareil 80 mm
- Profondeur d'appareil 46 mm
- Profondeur d'encastrement 35 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Section de câble 1.5-1.5 mm²
- EAN/Gencode 3233620674925
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Guichet lumineux avec marquage Lumière Epure finition Acier Brossé Art d'Arnould
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h