Grille guide-câbles verticales pour baie Linkeo 47U

  • Ref. 6 464 22
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, équipement de gestion de câblage pour baie

251,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Grille guide-câbles verticales
  • Pour baie Linkeo 47U

Les + installation

Fixation latérale et arrière sur structure

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Support/guide de câbles
  • Matériau Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
  • Hauteur 2105 mm
  • Largeur 300 mm
  • Longueur 25 mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 47
  • Couleur Aluminium
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Sans halogène Oui
  • Equipé d'une porte ou couvercle Non
  • EAN/Gencode 3414970968265