Grille guide-câbles verticales pour baie Linkeo 42U
- Ref. 6 464 21
- Linkeo
- LEGRAND
Linkeo, équipement de gestion de câblage pour baie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Grille guide-câbles verticales
- Pour baie Linkeo 42U
Les + installation
Fixation latérale et arrière sur structure
Information sur la gamme
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1116 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1097 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (baies Linkeo 19" et équipements édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02421FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02420FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09826AA-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09825AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Rail de guidage de câbles
- Matériau Métal
- Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
- Hauteur 1886 mm
- Largeur 300 mm
- Longueur 25 mm
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 42
- Couleur Aluminium
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Sans halogène Oui
- Equipé d'une porte ou couvercle Non
- EAN/Gencode 3245066464213
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste