Grille de protection pour signalisation lumineuse hauteur 157mm - inox

  • Ref. 0 413 77
  • LEGRAND

Accessoire pour signalisation lumineurse

183,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Grille de protection
  • Hauteur : 157mm
  • Inox

Les + utilisation

Pour signalisation lumineuse

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Panier de protection
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Oui
  • Transparent
    Non
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Matériau
    Acier inoxydable (inox)
  • Hauteur
    157 mm
  • Diamètre
    116 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-+55 °C
  • Temperature de stockage
    -30-+55 °C
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation horizontale
    30-30 mm
  • EAN/Gencode
    3414971497900

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations