Grille de gestion de cordons avec porte - 1970x165x204mm pour 200 cordons maxi
Equipement pour Rack 19pouces Haute Densité
2095,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Grille de gestion de cordons avec porte, pour racks 19pouces Haute Densité
- Dimensions :
- hauteur : 1970mm
- largeur : 165mm
- profondeur : 204mm - Capacité : 200 cordons catégorie 6 - Passage cordons latéraux au pas de 1U
- Noir
- Se monte entre 2 racks jumelés, ou sur un rack isolé - Livrée avec 12 clips de limitation de rayon de courbure et 4 supports de lovage
Les + installation
Porte à double sens d'ouverture à démontage facile
Les + utilisation
La grille crée un espace de 63mm entre 2 racks jumelés pour permettre un cheminement avant-arrière des câbles et cordons
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1118 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1100 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03392AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Rail de guidage de câbles
- Matériau Métal
- Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
- Largeur 165 mm
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 45
- EAN/Gencode 3245060464264
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste