Griffe largeur 10mm pour vis M4 pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique

  • Ref. 0 044 16
  • LEGRAND

Accessoire de fixation

1,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Griffe largeur 10mm pour vis M4
  • Pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique
  • Clipsage sur rail des transformateurs jusqu'à 160VA

Les + installation

Montage horizontal 90° avec 2 griffes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Clip de montage
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060044169

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations