Goulotte Lina 25 100x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

  • Ref. 6 360 22
  • Lina 25
  • LEGRAND

Lina 25, goulotte de câblage permettant d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution

74,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Goulotte Lina 25
  • PVC gris - RAL7030
  • Dimensions :
    - Largeur 100mm
    - Hauteur 100mm
    - Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)
    - Présenté en longueur de 2m
  • Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
  • Conforme à la norme EN 50085-2-3

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    100 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Distance entre les fentes
    6.5 mm
  • Largeur de rainure
    6 mm
  • Finition de paroi latérale
    Poinçonnage à trous/fentes
  • Sans halogène
    Non
  • Autoextinguible
    Oui
  • Flexible
    Non
  • Section transversale utile
    8960 mm²
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Avec partie supérieure
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245066360225

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit