Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale - blanc

  • Ref. 0 504 16
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

6,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche plastique 2P+T - 16A
  • A sortie latérale - Blanc
  • Vrac
  • Câble 3 x 1,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre
    16 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-50 °C
  • Temperature de stockage
    -15-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    3
  • EAN/Gencode
    3245060504168

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1467 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale - blanc

À associer