Fiche caoutchouc 2P 16A - noir
- Ref. 0 504 51
- LEGRAND
Fiche, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils de type lampe de bureau ou de chevet et petit électroménager de classe II
4,44 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche caoutchouc 2P 16A
- 10A -16A : Ø4,8mm
- Vrac
- Noir - Câble 2 x 1,5mm² maximum
Les + utilisation
Pour usage intensif ou extérieur - Pour l'alimentation d'appareils de classe II
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.783 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01214FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Noir
- Nombre de pôle(s) 2
- Tension nominale 250 V
- Calibre 16 A
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Type de tension AC
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3245060504519
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main