Fiche biplite étanche IP44 avec 2 prises 2P+T 16A 230V frontales antichoc avec 2 bouchons - caoutchouc noir

  • Ref. 0 504 70
  • LEGRAND

Fiche multiprise, pour brancher en tous lieux des appareils et équipements, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

49,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fiche multiprise à orientation horizontale avec 2 prises de courant 2P+T frontales
  • IP44 et antichoc, livré avec 2 bouchons pour obturer une prise non utilisée
  • 16A 230V 3680W maximum
  • A brancher sur une prise murale 2P+T
  • Matière : caoutchouc - Noir

Avantages

  • Produit IP44 en caoutchouc - Protègé contre les corps solides supérieurs à 1mm et contre les projections d'eau de toutes directions
  • Installation en extérieur ou intérieur possible
  • Produit certifié NF

Les + installation

Permet de brancher 2 appareils électriques à proximité, sans rallonge

Les + utilisation

Pour branchement sur prise 2P+T

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur ou extérieur (garage, salle d'eau)
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

  • Forme de boîtier Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T 2
  • Avec interrupteur Non
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Avec couverture Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9005
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Angle de l'insert central vrillé Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 105 mm
  • Hauteur 62 mm
  • Profondeur 79 mm
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414970561213

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage