Façade Sfera Robur pour module électronique caméra grand angle Jour et Nuit
Sfera Robur, une façade antivandale pour une platine de rue avec un très haut niveau de sécurité
112,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Façade de platine de rue antivandale Sfera Robur pour module électronique caméra grand angle Jour et Nuit référence 352400
- Finition Robur
- 1 module
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour une installation en encastré, associer :
- boîtier à encastrer anti-arrachement
- châssis + support
- modules électroniques
- façades
- cadre
Pour une installation en saillie, associer :
- boîtier mural avec visière anti-pluie intégré
- châssis + support
- modules électroniques
- façades
- cadre
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (platines de rue édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (composition d'une platine de rue Sfera Robur édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.846 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Passage à la nouvelle SFERA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de poste(s) 1
- Sens de montage Vertical
- Nombre d'unités, horizontales 1
- Nombre d'unités, verticales 1
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
- Avec grille de montage Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Adapté à une installation intégrée Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Autre
- Finition de la surface Mat
- Couleur Laiton
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Type de fixation Autre
- Largeur 113 mm
- Hauteur 91 mm
- Profondeur 17.1 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 8005543462195
Formations et services
Prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...
En savoir plusFaçade Sfera Robur pour module électronique caméra grand angle Jour et Nuit
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main