Etiquette de maintenance pour BAES , BAES + BAEH et BAEH

  • Ref. 0 609 00
  • LEGRAND

Etiquette de signalisation pour bloc d'éclairage de sécurité

1,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Etiquette de maintenance pour BAES, BAES+BAEH et BAEH
  • Permet de consigner les opérations de maintenance annuelles (article EC13 du règlement de sécurité) - Doit être apposée de manière visible sur chaque bloc
  • Dimensions : 20mm x 70mm
  • Conforme à la norme NF C 71-830
  • Etiquette avec traitement spécial permettant l'écriture toutes encres et la pose immédiate sur le bloc

Les + installation

Positionnable sur tous les BAES Legrand

Les + utilisation

Cases prévues pour le nom du vérificateur et la date de la vérification

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autocollant
  • Signification du pictogramme
    Autre
  • Bilatéral
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060609009

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations