Enjoliveur Céliane pour commande de lampes de chevets pour hôtel - finition graphite

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

11,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Se monte sur les mécanismes :
    - référence 067001 x 2 : interrupteur ou va-et-vient Soft - 10AX - pour commande de lampes de chevet
    - référence 067031 x 2 : poussoir Soft NO+NF - 6A - pour commande de lampes de chevet
  • Finition Graphite

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Bouton-poussoir en deux parties
  • Impression/marquage Autre
  • Utilisation Bouton à contact maintenu
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
  • Type de fixation À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Noir
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur 53 mm
  • Hauteur 53 mm
  • Profondeur 9.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3414970709561

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.7287 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments