Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø40mm - gris RAL7035

  • Ref. 0 919 17
  • Boîtes Plexo
  • LEGRAND

Plexo, accessoire étanche

2,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Embout étanche pour prises et boîtes de dérivation Plexo
  • Gris - RAL7035 - Jusqu'à Ø40mm
  • Embout à entrée directe pour tubes (jusqu'à 16mm) et câbles
  • Avec repérage des Ø de tubes et câbles

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fermé
  • Insert pour presse-étoupe
    Non
  • Entrée de câble
    Rond
  • Diamètre d'alésage
    42.5 mm
  • Pour épaisseur de paroi
    2.4-2.4 mm
  • Serre cable
    Non
  • Finition de l'angle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Hauteur
    16.2 mm
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Numéro RAL
    7035
  • Nature d'embout entrée de cable
    Souple à perforer
  • EAN/Gencode
    3245060919177

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations