Embase adhésive noire Colring pour colliers largeur 20mm maxi

Embase pour fixation des colliers sur un support

2,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Embase adhésive pour collier largeur 20mm maximum
  • Possibilité de fixation par vis Ø4mm
  • Noire
  • 38x38x9,4mm
  • Compatible avec collier Colring, collier à témoin de serrage et collier auto-agrippant

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Page catalogue et annexes

  • Longueur 38 mm
  • Largeur 38 mm
  • Hauteur 9.5 mm
  • Adapté à une largeur de collier jusqu'à 20 mm
  • Type de fixation Coller et visser
  • Diamètre trou de fixation 4.5 mm
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Temperature d'utilisation /d'installation -40-90 °C
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060320683