Elément droit de mini canalisation MS100 - 100A - 3+3 prises - 3m

  • Ref. ZU51510101
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

516,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Element droit MS100 100A :
    - IP40 pour les versions avec prises
    - IP55 avec obturateur et embout pour jonction
    - IP55 pour les versions sans prises
  • Version 3+3 prises - 4 conducteurs avec section identique 3P+N - Longueur 3m
  • Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20% de fibre de verre, qui garantit un degré auto-extinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10
  • Épaisseur : 0,8mm - Dimensions : 39x97mm
  • Norme de référence : IEC 61439-6 - Température de référence 40°C

Les + installation

Raccordement entre deux éléments droits rapide - Il est possible d'obtenir en une seule opération un raccordement électrique et mécanique et un degré de protection IP40 garanti

Les + utilisation

Matériau conducteur ''ignifugé'' conformément à l'EN 60332-3

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    100 A
  • Nombre de pôle(s)
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-400 V
  • Nombre de points de dérivation
    6
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Longueur
    3000 mm
  • Largeur
    39 mm
  • Hauteur
    97 mm
  • EAN/Gencode
    8033777041572

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations