Nouveauté

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version medium - hauteur 100mm, largeur 200mm et longueur 6m - finition GS

  • Ref. 8311562
  • GLO4
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version medium - hauteur 100mm , largeur 200mm et longueur 6m - finition GS

162,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition Gs

Information sur la gamme

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
  • Perforation latérale Oui
  • Finition d'échelon Profil perforé
  • Fixation des échelons Cliqué
  • Hauteur 100 mm
  • Largeur 200 mm
  • Longueur 6000 mm
  • Section transversale utile 13876 mm²
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Entraxe entre les échelons 300 mm
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • Couleur Gris
  • EAN/Gencode 3414972354936