Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF IP42 IK08 - alimentation par piles fournies

  • Ref. 1 405 73
  • LEGRAND

Dispositif, commandé par liaison radio, permettant la diffusion de l'alarme visuelle générale d'évacuation

328,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Diffuseur lumineux de couleur rouge d'intensité lumineuse 10Cd
  • Alimentation par 2 piles Li 3V 1500mAh CR123 fournies
  • Portée supérieure à 500m en champ libre, 50m en intérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    6-6 V
  • Largeur
    122 mm
  • Hauteur
    122 mm
  • Type de courant
    DC
  • Profondeur
    84 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP42
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur de calotte
    Rouge
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Source lumineuse
    LED
  • Adapté à un montage en applique
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Compatible selon EN 54-23
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR123
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    20 g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3414972516228

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations