Dispositif sonore d'alarme feu DSAF IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - alimentation par piles fournies

  • Ref. 1 405 72
  • LEGRAND

Dispositif sonore, commandé par liaison radio, permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation conforme à la norme NF S 32-001

249,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Diffuseur sonore de niveau sonore classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m)
  • Alimentation par 2 piles Li 3V 1500mAh CR123 fournies
  • Portée supérieure à 500m en champ libre, 50m en intérieur

Les + installation

Appairage au tableau par bouton poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    6-6 V
  • Type de courant
    DC
  • Puissance
    0.0063 W
  • Couleur de calotte
    Autre
  • Volume
    90 dB
  • Type de générateur de signal acoustique
    Sirène
  • Type de signal acoustique
    Tonalité intermittente/tonalité continue
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP42
  • Fréquence du signal sonore
    440-554 kHz
  • Compatible selon EN 54-23
    Non
  • Adapté à un montage en applique
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    122 mm
  • Hauteur
    122 mm
  • Profondeur
    75 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    +5-+55 °C
  • Temperature de stockage
    0-+55 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Entre axe de fixation horizontale
    60-60 mm
  • Adressable
    Oui
  • Nombre de sonneries
    1
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR123
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium-Manganèse (pile)
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    20 g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414972516242

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations