Dispositif de commande et de signalisation (DCS) pour SSI de catégorie C

  • Ref. 1 406 53
  • LEGRAND

Equipement permettant la commande et la signalisation de zones de mise en sécurité pour des dispositifs actionnés de sécurité à émission ou à rupture de tension avec ou sans contrôle de position

6048,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Permet la commande et la signalisation d'une zone de mise en sécurité pour des DAS alimentés en 24V à emission ou à rupture pour une puissance totale jusqu'à 192W
  • Evolutif de 2 à 4 lignes, ou fonctions par ajout d'une carte 2 lignes DAS et de son unité de signalisation
  • Possibilite de coupler des lignes DAS pour une même fonction
  • Commande possible par alarme de type 2b
  • Connexion : 1 liaison PC pour programmation

Les + installation

Gain de temps à l’installation : pas de câblage entre le DCS et l’alimentation secourue

Les + utilisation

Alimentation des lignes intégrées

Recommandations / restrictions d’usages

  • Livré sans batterie, prévoir 2 batteries référence 040749

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Liaison radio
    Non
  • Interface externe
    Oui
  • Nombre de groupes de signalisation
    1
  • Alimentation de secours intégrée
    Oui
  • Avec alimentation électrique
    Oui
  • Hauteur
    420 mm
  • Largeur
    380 mm
  • Profondeur
    160 mm
  • Homologué selon
    Autre
  • Tension de fonctionnement
    230 V
  • Consommation d'électricité
    1.4 mA
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972095297

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations