Diffuseur pour voyant de balisage et de signalisation étanche Plexo référence 069583L - orange
- Ref. 069590L
- Plexo
- LEGRAND
Plexo composable, diffuseur étanche pour installation dans des lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Accessoire pour installation sur voyant Plexo réference 069583L
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Les + utilisation
Permet de signaler l'état d'un circuit
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.743 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Sylbole scannable / sans obstacle Non
- Utilisation Signalisation
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
- Type de fixation Fixation à vis
- Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Orange
- Avec champ d'inscription Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Largeur 70.5 mm
- Hauteur 70.5 mm
- Profondeur 25 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3414971879645
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Diffuseur pour voyant de balisage et de signalisation étanche Plexo référence 069583L - orange
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste