Voyant de balisage et de signalisation à LEDs étanche Plexo IP55 puissance 0,2W ou 1W enjoliveur finition gris et blanc

Plexo composable, socle étanche pour installation dans des lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

31,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules
  • Mécanisme intégrant des LEDs blanches avec 2 niveaux de puissance au choix : 0,2W ou 1W.
  • Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Les + installation

Peut s'installer en saillie ou en encastré

Les + utilisation

2 puissances d' éclairement possibles : 0,2W (basse luminosité) et 1W (haute luminosité)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Reçoit les diffuseurs références 069588L, 069589L, 069590L, 069591L

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • Douille
    Sans
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Non
  • Avec symbole interchangeable
    Non
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7040
  • Transparent
    Non
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Tension nominale
    230V
  • Puissance de la lampe max.
    1W
  • Largeur d'appareil
    68.5mm
  • Hauteur d'appareil
    68.5mm
  • Profondeur d'appareil
    41.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971879447

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Voyant de balisage et de signalisation à LEDs étanche Plexo IP55 puissance 0,2W ou 1W enjoliveur finition gris et blanc

À associer