Diffuseur de remplacement pour hublots Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 2

  • Ref. 9 810 74
  • ESSENTIEL ET INFINI
  • LEGRAND

Accessoires de maintenance pour hublots Chartres Essentiel et Chartres Infini

80,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pour références : SL532010, SL532017, SL532088, SL532089
  • Patère en polycarbonate

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Capot final
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau
    Plastique
  • Hauteur
    81 mm
  • Diamètre
    400 mm
  • Temperature de stockage
    -20-60 °C
  • EAN/Gencode
    3414971336841

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations