Nouveauté

Deux modules de sortie pour EZD33T2 - compatible serie 33 et serie 44+

  • Ref. 2 502 06
  • EZ PATH
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Composant pour EZ PATH - Deux modules de sortie pour EZD33T2 - compatible serie 33 et serie 44+

113,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • SERIE 33
  • SERIE 44+

Information sur la gamme

Système EZ-PATH™ , système coupe-feu certifié ,mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour passage de câbles électriques. Particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique, EZ-Path™ offre une garantie pour les réserves de fin de chantier et contre les non conformités des passages coupe-feu

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Forme
    Autre
  • Hauteur extérieure
    38 mm
  • Largeur extérieure
    75 mm
  • Epaisseur de plaque/longueur de produit
    51 mm
  • Accessoires requis
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971328402

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations