Détecteur de présence BUS KNX spécial espace de travail à détection infrarouge pour fixation au plafond

Détecteur de présence BUS KNX, spécial espace de travail, salle de réunion, salle de classe, open space... élément pour pilotage du bâtiment, avec programmation via le logiciel ETS

280,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Détecteur de présence infrarouge avec lentille haute densité 360° BUS KNX - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
  • Allumage et extinction automatiques
  • Portée Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,5W
  • Raccordement directement sur le câble BUS KNX (livrés avec connecteur pour repiquage)
  • Réglage précis sur le chantier avec les configurateurs de réglage

Les + installation

Se fixe directement en faux plafond avec ressorts (livrés) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50mm - Fixation en saillie plafond avec accessoire référence 048875

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de présence
  • Mode de pose Saillie
  • Régulation de la lumière Oui
  • Commande HVAC Non
  • Interconnectable Oui
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Protection au ras du mur Oui
  • Hauteur de montage 2.5 m
  • Largeur de portée max. 4 m
  • Longueur de portée max. 4 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 8 m
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Spécial animaux Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Commutateur de sélection Non
  • Durée de marche min. 5 s
  • Durée de marche max. 1080 min
  • Retard à la coupure par auto-apprentissage Non
  • Angle de détection horizontal 360-360 °
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3245060489229

Logiciels métiers

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 882 40 Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.