Dénudeur pour dégainage du câble Ø8 à Ø13mm et dénudage rapide des fils 1,5mm² et 2,5mm²

  • Ref. 0 343 99
  • Nylbloc
  • LEGRAND

Outil de dénudage, pour fendre la gaine et libérer les conducteurs

104,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dénudeur
  • Pour câble Ø8mm à 13mm (de 2G 1,5 à 5G 2,5mm²) et fils de 1,5mm² et 2,5mm²

Les + utilisation

Pour dégainage du câble et dénudage rapide des fils dans les boîtes d'encastrement et de dérivation dans les goulottes

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Plage de dénudage section transversale
    1.5-2.5 mm²
  • Plage de dénudage AWG
    13-15
  • Plage de dénudage diamètre
    1.4-13 mm
  • Longueur de dénudage ajustable
    Oui
  • Profondeur d'encoche ajustable
    Non
  • Section longitudinale
    Non
  • Forme ronde
    Non
  • Coupe en spirale
    Non
  • Avec coupe-fil
    Non
  • Isolé
    Oui
  • Isolé 1000 V selon EN 60900
    Non
  • Finition de la poignée
    Autre
  • Avec protection contre les chocs
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060343996

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations