Nouveauté

Couvercle P31 CO pour CDC fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et CDC tôle P31 - largeur 300mm et longueur 3m - finition GC

  • Ref. 3 421 53
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 300mm et longueur 3m - finition GC

101,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • FINITION GC

Recommandations / restrictions d’usages

  • C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur de la partie supérieure
    300 mm
  • Epaisseur de matériau
    0.6 mm
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Longueur
    3000 mm
  • Type de fixation
    Encliqueté
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition
    Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972347396

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations