Couvercle non DCL Batibox béton pour boîte Ø60mm

Batibox, équipement pour luminaire pour boîte béton

2,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle pour boîte béton
  • Pour boîtes de Ø60mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre
    75 mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier
    60-60 mm
  • Longueur
    75 mm
  • Pour longueur de boîte/boîtier
    86 mm
  • Largeur
    75 mm
  • Profondeur
    29 mm
  • Forme
    Rond
  • Type de fixation
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Avec sortie de câble
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Avec vis
    Non
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060895723

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations