Corniche Keva 1 compartiment 80x80mm et longueur 2,40m livrée avec couvercle et 4 agrafes blanc Artic

  • Ref. 12237
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Corniche Keva 1 compartiment 80x80mm et longueur 2,40m livrée avec couvercle et 4 agrafes blanc Artic

135,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Corniche
  • Plastique
  • Avec agrafe pour tenue de câble
  • Couvercle séparé
  • Perforation du fond

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    80mm
  • Largeur
    80mm
  • Longueur
    2400mm
  • Section transversale utile
    3000mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Nombre de cloisons enfichables
    1
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780122375

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.9805 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit