Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 20m

  • Ref. 0 517 98
  • LCS²
  • LEGRAND

LCS³, cordon RJ45 pour boîte de distribution de zone

189,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Cordon RJ45 - dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6
  • Bleu - RAL5015 - RJ45 - dégainé droit - F/UTP - écranté impédance 100Ω
  • Longueur 20m
  • Cordons préparés en usine, ''prêt à câbler''
  • Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568

Les + installation

S'enclipse dans boîtes de distribution de zone et se raccorde sur connecteur LCS² d'une prise RJ45 par le côté dégainé

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    F/UTP
  • Catégorie
    6
  • Longueur
    20 m
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2
    Sans
  • Couleur de gaine
    Bleu
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Protection du levier d'arrêt
    Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage
    Bleu
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Construction de câbles
    1x4
  • Dimension AWG
    26
  • Brochage
    1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060517984

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.55 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 20m

À associer