Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6A Haute Densité S/FTP blindé impédance 100ohms - 0,5m - LSOH

  • Ref. 0 515 50
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

13,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6A - Haute Densité
  • Jaune - RAL1018 - RJ45 - RJ45 droit - S/FTP blindé impédance 100Ω
  • Longueur 0,5m
  • LSOH - Avec plug spécial ''préhension aisée''
  • Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    SF/FTP
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Longueur
    0.5m
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2
    RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine
    Jaune
  • Douille de protection contre le ployage
    Enfiché
  • Protection du levier d'arrêt
    Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage
    Autre
  • Finition ignifugée
    Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Construction de câbles
    4x2
  • Dimension AWG
    28
  • Brochage
    1:1
  • Valeur NVP
    74%
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-60°C
  • Temperature de stockage
    -20-75°C
  • Numéro RAL
    1018
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • EAN/Gencode
    3414971438910

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.18 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit