Cordon adaptateur pour borne de camping longueur 0,3m livré avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 900 40
  • LEGRAND

Cordon adaptateur, pour raccorder un enrouleur sur une borne de camping équipée en brochage industriel IEC

60,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cordon adaptateur
  • Pour borne de camping
  • Longueur 0,3m
  • Câble 3G 1,5mm² H 07 RNF
  • Livré avec étiquette avec Gencod

Les + installation

Adaptateur Franco/P17

Les + utilisation

Permet de raccorder un enrouleur sur une borne de camping équipée en brochage industriel IEC, type P 17/Hypra

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le standard Français est utilisé en Belgique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Ensemble
  • Couleur
    Autre
  • Largeur
    100 mm
  • Hauteur
    360 mm
  • Profondeur
    82 mm
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060900403

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage