Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT , TBT , LED et fluocompact avec 2 sorties 2x300W

Contrôleur BUS KNX pour la variation d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment

601,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT, TBT, LED et fluocompacte
  • 2 sorties - 2x300W ou 2x300VA maximum par sortie
  • 4 modules DIN 17,5mm
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Les + utilisation

Peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande BUS KNX

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Module de commande
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    3
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre de sorties
    4
  • Puissance de sortie
    0-300 W
  • Type de charge
    Universel
  • Courant de commande max.
    200 mA
  • Tension
    100-240 V
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Non
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060026547

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations