Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ - 16A - contact O+F - 1 module

  • Ref. 4 125 21
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, contacteur de puissance modulaire, sans commande manuelle, permettant la commande à distance d’une charge par un interrupteur

123,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Contacteur de puissance CX³ bipolaire 250V~ sans commande manuelle bobine 230V~
  • Intensité maximum : 16A
  • Contact O+F
  • 1 module
  • Conforme à la norme NF EN 61095

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension de fonctionnement normale
    250-250 V
  • Courant de fonctionnement nominal
    16 A
  • Tension d'actionnement assignée
    195-253 V
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Charge max. de lampe à incandescence
    2000 W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    1300 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    1400 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
    600 VA
  • Curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    44 mm
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    17.8 mm
  • Hauteur
    94.9 mm
  • Profondeur
    67.3 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    0.75-6 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3245064125215

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit