Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles - 150A - 2 contacts auxiliaires NO+2NF intégrés - tension commande 100V~ à 240V~

  • Ref. 4 164 76
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes

1251,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contacteur de puissance CTX³ raccordement sur plages - 4 pôles
  • Avec contacts auxiliaires intégrés
  • Contacts auxiliaires : 2NO+2NF
  • - Contacts auxiliaires : 2NO+2NF
    - Courant d'emploi maximum AC1 : 250A
    - Courant d'emploi maximum AC3 : 150A
    - Tension de commande : 100V~ à 240V~/100V= à 220V=
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les + installation

Peut être équipé de blocs de contacts auxiliaires, d'un module de temporisation (sauf CTX³ 4P 165A à 900A) et d'un module d'interverrouillage CTX³

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation courant alternatif
    85-264 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    85-264 V
  • Tension d'alimentation courant continu
    85-242 V
  • Type de tension d'actionnement
    AC/DC
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    4
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
    250 A
  • Courant nominal
    150 A
  • Puissance
    75 kW
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
    2
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    2
  • Montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970403759

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations