Contacteur 4P 22A pour borne Green'up pour véhicule électrique

Green'up, pièce détachée pour maintenance de borne de recharge pour véhicule électrique

223,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pièce pour maintenance
  • 4 pôles
  • Intensité : 22A

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation courant alternatif
    184-255 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    195-253 V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    4
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
    45 A
  • Courant nominal
    26 A
  • Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
    11.5 A
  • Montage sur rail
    Oui
  • Largeur
    61 mm
  • Hauteur
    90 mm
  • Profondeur
    90 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -50-70 °C
  • Temperature de stockage
    -60-80 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972506175

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations