Contact auxiliaire inverseur ( CA ) DX³ - 6A 240V~ - 0,5 module

  • Ref. 4 062 58
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, contact auxiliaire de signalisation permettant l'indication à distance de l'état du produit associé

51,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contact auxiliaire inverseur (CA) DX³ - 0,5 module
  • 6A - 240 V~
  • Se monte à gauche des appareils
  • Auxiliaire commun aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneurs
  • Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation - Ce type d'installation répond aux exigences de la norme NF C 15-100

Les + utilisation

Signale l'état de position des contacts du produit associé

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Universel
  • Fonction
    Commutateur auxiliaire
  • Largeur en nombre de modules
    0.5
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Courant de commutation assigné
    6 A
  • Tension
    240 V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    125 A
  • Largeur
    8.8 mm
  • Hauteur
    84.5 mm
  • Profondeur
    77.7 mm
  • EAN/Gencode
    3245064062589

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.4304 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

82% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage