Connecteur RJ45 catégorie 6A STP LCS³ certifié PoE++

Equipement pour coffrets de communication Basiques, Double Play et Basiques avec brassage

23,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Categorie 6 STP
  • Connecteur blindé
  • Pour application Grade 3 TV
  • A clipser dans le support de connecteurs RJ45 ref 413180
  • Livrée par 4 connecteurs

Les + installation

A connexion rapide sans outil

Les + utilisation

Fiabilité du lien garantie depuis le coffret jusqu'à la prise terminale

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO / IEC 11801 édition 3.0 (2017) et EIA / TIA 568 C2-1.

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Jack
  • Type de connecteur
    RJ45 8(4)
  • Blindé
    Oui
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Outil spécial requis
    Non
  • Adapté à un câble rond
    Oui
  • Adapté à un câble plat
    Oui
  • Adapté à un conducteur multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Plage AWG
    22-26
  • Largeur
    51 mm
  • Hauteur
    40 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Profondeur d'encastrement
    40 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971951297

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations