Conduit TIIB 3422 Ø25mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - ivoire RAL1015

  • Ref. 00525
  • LEGRAND

TIIB3422, conduit flexible TIIB 3422 répondant aux exigences ENEDIS pour les remontées aéro-souterraines

3,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduit TIIB 3422 - Tube Isolant Ivoire de Branchement - diamètre 25mm - ivoire RAL1015
  • Pour remontées aéro-souterraines - Avec tire-fils
  • 3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon
  • Conforme aux test de vieillissement ENEDIS : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
  • Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02

Avantages

  • Existe en diamètre 16mm jusqu'à 63mm pour s'adapter à chaque configuration d'installation

Les + installation

Conduit livré avec tire-fils sur diamètre 16mm , 20mm et 25mm - Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Les + utilisation

La bonne tenue aux UV permet la protection des câbles et fils électriques en extérieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si diamètre <40mm (choisir le conduit DUOGLISS TPC)
  • Idéal pour lier les bornes EDF aux boîtes électriques

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polyoléfine
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Flexible, à rétablissement automatique
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Lourd (classe 4)
  • Montage encastré
    Oui
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Oui
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Installation à l'extérieur
    Oui
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre
    25 mm
  • Température de fonctionnement
    -5-90 °C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971487307

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations