Conduit IRL 4554 Extral® Ø32mm - noir

  • Ref. 07932
  • LEGRAND

IRL4554 Extral, conduit rigide IRL4554 Extral permettant de protéger les câbles dans des environnements exigeants de type locaux techniques et industriels, parkings, garages, ambiances marines, installations portuaires, quais...

15,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduit IRL4554 Extral - diamètre 32mm - Couleur noir
  • IK10 / IP68
    - Conduit + manchon ou cintre : IP44
    - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP55
    - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP65
  • Matière : polycarbonate - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
  • Longueur : 3m
  • Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Avantages

  • L'IRL4554 peut être peint avec des peintures acryliques ou émulsions monocouche, ou toute peinture dont le diluant est de l'eau
  • Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres, joints d'étanchéité et colliers de fixation

Les + installation

Pas besoin de mise à la terre pour ce conduit IK10 - Pour locaux techniques et industriels, parcs de stationnement et garage 100m2, tout lieu où une protection IK10 est nécessaire jusqu'à 1,50m du sol, ambiances marines, installations portuaires, quais...

Les + utilisation

Excellente résistance, même à très base température (-45°C), absence de corrosion et utilisation possible en extérieur avec UV

Recommandations / restrictions d’usages

  • Eviter tout contact avec des solvants à base de cétone, benzène ou trichloréthylène
  • Conduit non propagateur de la flamme (classement matière M1)
  • Absence de corrosion

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    PC/ABS
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Rigide
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Lourd (classe 4)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Très lourd (classe 5)
  • Montage encastré
    Non
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Non
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Installation à l'extérieur
    Oui
  • Diamètre intérieur
    27.1 mm
  • Diamètre
    32 mm
  • Température de fonctionnement
    -45-120 °C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971487604

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations