Conduit ICA 3321 TurboGliss® Ø16mm pour cloisons verticales et faux-plafond - RAL7035

  • Ref. 05316
  • LEGRAND

ICA3321 TurboGliss, conduit flexible ICA3321 TurboGliss pour protéger les câbles lors d'installations en cloisons verticales et en faux-plafonds dans des bâtiments d'habitation ou des bâtiments tertiaires

1,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduit ICA3321 TurboGliss® - diamètre 16mm - gris RAL7035
  • Sans tire-fils
  • ICA 3321 (IK07) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + accessoires - ICA : Isolant, Cintrable, Annelé
  • Qualité de lubrification exclusive - Bonne tenue aux UV
  • Conduit conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2

Avantages

  • Bonne résistance aux UV qui permet une installation saillie en extérieur
  • Identification facile du diamètre du conduit grâce au lien de couleur sur la couronne

Les + installation

Cintrabilité et lubrification exclusive permettent un gain de temps de 30% à l'installation - Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré murs (planchers, dalles interdits)

Les + utilisation

Pour cloisons verticales et faux-plafond - Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation possible en extérieur grâce à une bonne résistance aux UV - Installation encastrée pour dalles, et enterrée (voirie réseau distribution) interdite

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Souple
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3)
  • Montage encastré
    Non
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Non
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Installation à l'extérieur
    Oui
  • Diamètre intérieur
    10.7 mm
  • Diamètre
    16 mm
  • Température de fonctionnement
    -5-60 °C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Profondeur
    100000 mm
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971489493

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit