Commande de volet roulant à levier à position fixe Mémoire finition Acier Brossé Art d'Arnould

Une commande de volet roulant s’adaptant parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

214,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Commande de volets roulants à position fixe avec levier cylindrique Art d'Arnould
  • Univers Mémoire Acier brossé
  • Commande chromée avec collerette
  • Dimensions grand carrée 80x80mm
  • Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Modèle Autre
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Type de commande Bascule/rocker
  • Utilisation mécanique possible Oui
  • Utilisation électronique possible Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Finition Galvanisé
  • Finition de la surface Brillant
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Type de connexion Borne automatique
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Calibre 6 A
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de touches 2
  • Nombre de modules 2
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 52 mm
  • Profondeur d'encastrement 31 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Traitement antimicrobien Non
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • EAN/Gencode 3233620671207

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Commande de volet roulant à levier à position fixe Mémoire finition Acier Brossé Art d'Arnould

À associer