Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 9mm et longueur à plat 760mm
- Ref. 0 320 46
- Colring
- LEGRAND
Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport...
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture intérieure
- Dimensions :
- largeur : 9mm
- longueur à plat : 760mm - Ø de serrage :
- maximum : 208mm
- minimum : 12mm - Livré par sachet de 100
- Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Information sur la gamme
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.456 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.804 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.805 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.457 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00280FR-08.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur de bande 9 mm
- Longueur de bande 762 mm
- Epaisseur de bande 2 mm
- Résistance min. à la traction 770 N
- Température de fonctionnement -15-75 °C
- Température de montage -10-40 °C
- Modèle Crantage intérieur
- Fermeture à bande Languette/patte en plastique
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide
- Finition Non traité
- Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
- Sans halogène Oui
- Couleur Incolore
- Transparent Oui
- Fluorescent Non
- Champ d'inscription Sans
- Fermeture amovible Non
- Type de fixation Sans
- Homologation UL Oui
- EAN/Gencode 3245060320461
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 9mm et longueur à plat 760mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste