Embase pour fixation des colliers sur un support
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embase à visser
- Fixation par vis Ø5mm
- Pour colliers largeur 9mm maximum
- 21x16,5x8,8mm
- Incolore
Information sur la gamme
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.456 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.804 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.805 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.457 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur 21mm
- Largeur 16.5mm
- Hauteur 8.8mm
- Adapté à une largeur de collier jusqu'à 9mm
- Type de fixation Autre
- Diamètre trou de fixation 5mm
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-85°C
- Couleur Incolore
- EAN/Gencode 3245060320720
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Embase à visser incolore Colring pour colliers largeur 9mm maxi
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste