Nouveauté

Coffret de distribution encastré 3 rangées 24 modules et 300mm d'espace dédié - hauteur 995mm - XL³ HP 160

XL³ HP 160, coffret de distribution encastré prêt à l'emploi, idéal pour les chantiers résidentiels et tertiaire de proximité jusqu'à 160A

1270,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Avril 2025

Caractéristiques produit

  • Dimensions : hauteur 995mm - largeur 670mm
  • IP30 - IK04 avec plastrons et sans porte
  • Châssis extractible avec montage sur rail DIN
  • Equipé de : Rails DIN, plastrons isolants avec verrouillage 1/4 de tour (hauteur du plastron supérieur 50mm, hauteur du plastron inférieur 200mm et hauteur du plastron central 150mm), barreau laiton pour la mise à la terre et un bracelet de circulation de filerie vertical par rangée.
  • Cadre en plastique RAL7035 et boîte d'encastrement en métal

Avantages

  • Espace dédié (300mm) à compléter par un kit de distribution du disjoncteur principal
  • Livré complet, prêt à être installé

Les + installation

Peut être fixé au mur par collage ou à l'aide d'un kit de fixation pour cloisons sèches Référence 1KCE à commander séparément

Les + utilisation

Possibilité de réglage du niveau du châssis modulaire grâce à des molettes intégrées dans les 4 coins de la boîte d'encastrement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Profondeur minimale pour montage encastré : 110mm - Evolutif IP40 - IK08 avec porte - Permet la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et NF EN 61439-3

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombres de rangées
    3
  • Largeur en nombre de modules
    24
  • Type de couverture
    Optionnel
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Profondeur d'encastrement
    110 mm
  • Profondeur intérieure
    110 mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    615 mm
  • Profondeur
    150 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    72
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972590235

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations