Coffret 5 prises P17 IP44 avec disjoncteur, interrupteur différentiel et transformateur de sécurité 150VA
- Ref. 0 589 22
- P17
- LEGRAND
P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret multiprise P17 IP44 équipé
- Equipé de :
- 2 socles de prise 20 à 25V~
- 16A
- 2P
- 1 socle de prise 250V~
- NF C
- 1 socle de prise 200 à 250V~
- 16A
- 2P+T
- 1 socle de prise 380 à 415V~
- 16A
- 3P+T
- Protection par inter différentiel + disjoncteur + transformateur de sécurité 150VA - Dimensions :
- Hauteur : 441mm
- Largeur : 405mm
- Profondeur : 128mm - Avec rail 18 modules
- Conforme aux normes :
- IEC 61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance
- IEC 61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
Les + installation
Montage sur poteau avec kit de fixation, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité
Recommandations / restrictions d’usages
- Peut recevoir les pattes de fixation référence 001969
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.130 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00140FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Focus auto extinguibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Prise CEE - 16 A 4x16A xp xxxV
- Prise CEE - 32 A Sans
- Prise CEE - 63 A Sans
- Prise CEE - 125A Sans
- Nombre de prises avec contact de terre 5
- Protection Commutateur LS
- Disjoncteur différentiel FI avec IFN 0,03 A (standard)
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
- Diamètre entrée de câble M32
- Manipulation Montage mural
- Classe de protection (IP) IP44
- Finition militaire Non
- Couleur Gris
- Hauteur 441mm
- Largeur 405mm
- Profondeur 128mm
- EAN/Gencode 3245060589226
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Coffret 5 prises P17 IP44 avec disjoncteur, interrupteur différentiel et transformateur de sécurité 150VA
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste